![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310663-WEB-F.jpg)
Εξωτερική καμπίνα μπαταρίας για Daker DK Plus 5/6 kVΑ
DAKER DK+
Legrand
Εξωτερική καμπίνα μπαταρίας για Daker DK Plus 5/6 kVΑ
ΚΩΔ. 310663
EAN.
3414970827043
Διατίθενται καμπίνες μπαταρίας τύπου Rack 19" για αύξηση του χρόνου αυτονομίας. Ο φορτιστής μπορεί να προστεθεί για γρήγορη και ασφαλή φόρτιση.
Εγγύηση 2 χρόνια
3 292,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 680 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-20 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Whitepaper
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ