![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310174-WEB-L.jpg)
Daker DK Plus 6KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
DAKER DK+
Legrand
Daker DK Plus 6KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
ΚΩΔ. 310174
EAN.
3414970826961
UPS διπλής μετατροπής 19" τύπου Rack On-Line σχεδιασμένο για εξοπλισμό πληροφορικής, διακομιστές και δίκτυα φωνής/δεδομένων. Το Legrand Daker DK+ διαθέτει μετατρέψιμο πλαίσιο και οθόνη rack/tower.
Εγγύηση 2 χρόνια
6 041,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 176-280 V |
---|---|
Primary frequency | 47.5-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 228-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 6000 W |
Output apparent power | 6000 VA |
USB interface | Yes |
With communication interface RS-232 | Yes |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 196 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 680 mm |
Weight | 60 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Modular | No |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
---|---|
Output power factor | 1 |
Overall efficiency | 94 % |
Efficiency in eco-mode | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 2 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Number of output connections French standard (Type E) | 0 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Supply current | 32-33 A |
Sound level | 50 dB |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Whitepaper
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ