Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξάρτημα υπερύψωσης για XL³ - Εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στην ίδια ράγα

XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS Legrand

Εξάρτημα υπερύψωσης για XL³ - Εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στην ίδια ράγα

ΚΩΔ. 405226 EAN. 3245064052269

Εξάρτημα υπερύψωσης για XL³ 160 / 400 / 4000 Εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στην ίδια ράγα μηχανισμών ράγας και DPX³ σε XL³ 160

Εγγύηση 2 χρόνια
18,92 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model G-rail
Material Aluminium
Surface protection Untreated
Punch shape None
Material thickness 1.3 mm
Length 351 mm
Height 71.5 mm

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγός εγκατάστασης
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγός συντήρησης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)