![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020601-LEGRAND-1000.jpg)
Ράγα για XL³ 800/4000 για την στερέωση μηχανισμών- 24 στοιχείων
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Ράγα για XL³ 800/4000 για την στερέωση μηχανισμών- 24 στοιχείων
ΚΩΔ. 020601
EAN.
3245060206017
Ράγα συμμετρική αλουμινίου για XL³ 800/4000 για την στερέωση μηχανισμών- 24 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
31,47 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | G-rail |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.3 mm |
---|---|
Length | 433.5 mm |
Height | 61.2 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγός συντήρησης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ