![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036244-WEB-L.jpg)
Εξάρτημα σύνδεσης για ερμάρια Marina ύψους μεγαλύτερου ή ίσου από 500mm
MARINA
Legrand
Εξάρτημα σύνδεσης για ερμάρια Marina ύψους μεγαλύτερου ή ίσου από 500mm
ΚΩΔ. 036244
EAN.
3245060362447
Πλαστικά Ερμάρια Marina IP 66. -Κιτ σύνδεσης ερμαρίων ύψους μεγαλύτερου ή ίσου από 500 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
216,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 15 mm |
Height | 332 mm |
---|---|
Depth | 114 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ