![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036409-WEB-L.jpg)
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 400/1200 mm μέγιστου φορτίου 150 kg
MARINA
Legrand
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 400/1200 mm μέγιστου φορτίου 150 kg
ΚΩΔ. 036409
EAN.
3245060364090
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 400/1200 mm μέγιστου φορτίου 150 kg
Εγγύηση 2 χρόνια
35,48 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 41 mm |
---|---|
Max. load capacity | 150 kg |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ