Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ερμάριο Marina 610X400X257 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα

MARINA Legrand

Ερμάριο Marina 610X400X257 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα

ΚΩΔ. 036275 EAN. 3245060362751

Ερμάριο Marina για διανομή ενέργειας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με επιθετικές συνθήκες: διάβρωση ή δύσκολες καιρικές συνθήκες: πετροχημική και χημική βιομηχανία, εξόρυξη, δημόσιος φωτισμός, κάμπινγκ, παραθαλάσσια…

Εγγύηση 2 χρόνια
312,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
With lock Yes
Height 600 mm
Width 400 mm
Depth 250 mm
Built-in depth 255 mm
Inner depth 225 mm
Material plate thickness cabinet 2.5 mm
Material plate thickness door/cover 2.8 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Housing material Plastic
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection Yes
Degree of protection (IP) IP66
Protection class II
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity None

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
036275.dwg dwg (0.15 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)