Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 600 mm X 400 mm ή 400 mm Χ 600 mm
ATLANTIC & MARINA
Legrand
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 600 mm X 400 mm ή 400 mm Χ 600 mm
ΚΩΔ. 036056
EAN.
3245060360566
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 600 mm X 400 mm ή 400 mm Χ 600 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
36,34 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ