Επίτοιχη πρίζα P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Επίτοιχη πρίζα P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
ΚΩΔ. 555659
EAN.
3414970735133
Πρίζες Επίτοιχες P17 Tempra Pro- IP 66/67 -380/415 V ~ . 125 A. 3P + N + E .
Εγγύηση 2 χρόνια
283,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | 1x125A xp xxxV |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 329 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 268 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ