![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555629-WEB-R.jpg)
Ίσιο φις P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Ίσιο φις P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
ΚΩΔ. 555629
EAN.
3414970735119
Βιομηχανικό Φις P17 Tempra Pro- IP 66/67/69-380/415 V ~125 A. 3P + N + E .
Εγγύηση 2 χρόνια
143,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ