Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 2 μπάρες/πόλο - μέχρι 1600 A

XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS Legrand

Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 2 μπάρες/πόλο - μέχρι 1600 A

ΚΩΔ. 037323 EAN. 3245060373238

Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 2 μπάρες/πόλο - μέχρι 1600 A- Για επίπεδη χάλκινη μπάρα

Εγγύηση 2 χρόνια
84,22 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Suitable for enclosure building width 1202 mm
Suitable for enclosure building height 2002 mm
Suitable for enclosure building depth 802 mm
Width 40 mm
Height 171 mm
Depth 300 mm
Material Other
Colour Other

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
04159701-B.pdf pdf (2.16 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες