Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 2 μπάρες/πόλο - έως 1600 A

XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS Legrand

Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 2 μπάρες/πόλο - έως 1600 A

ΚΩΔ. 037322 EAN. 3245060373221

Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 2 μπάρες/πόλο - έως 1600 A. Για ίσια μπάρα χαλκού.

Εγγύηση 2 χρόνια
94,45 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Suitable for enclosure building width 1201 mm
Suitable for enclosure building height 2001 mm
Suitable for enclosure building depth 801 mm
Width 40 mm
Height 171 mm
Depth 345 mm
Material Other
Colour Other

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
04159701-B.pdf pdf (2.16 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες