Επίπεδη διακλάδωση ταυ για DLPlus μίνι κανάλι 40x12,50mm. Λευκό
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση ταυ για DLPlus μίνι κανάλι 40x12,50mm. Λευκό
ΚΩΔ. 030207
EAN.
3245060302078
Επιτρέπει τη δημιουργία μιας διασταύρωσης T με DLPlus μίνι κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
3,76 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 40 mm |
Height | 16 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ