![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078501-WEB-R.jpg)
Ενδεικτικά μηχανισμοί Mosaic™- 4 χρωματιστές ετικέτες- Ενδεικτικό διπλό 230 V-1 στοιχείο - λευκό αντιμικροβιακό
MOSAIC
Legrand
Ενδεικτικά μηχανισμοί Mosaic™- 4 χρωματιστές ετικέτες- Ενδεικτικό διπλό 230 V-1 στοιχείο - λευκό αντιμικροβιακό
ΚΩΔ. 078501
EAN.
3245060785017
Ενδεικτικό απλό 230 V Αρ. στοιχείων: 1 στοιχείο
Εγγύηση 2 χρόνια
21,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of modules (module system) | 1 |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 22.5 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ