![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414930-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 Μονάδα σηματοδότησης γενικής χρήσης 3 LED
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 Μονάδα σηματοδότησης γενικής χρήσης 3 LED
ΚΩΔ. 414930
EAN.
3414970805157
Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Μονάδα γενικής σηματοδότησης με 3 λυχνίες LED (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) για απομακρυσμένη μετάδοση όλων των τύπων πληροφοριών: ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, σφάλμα, θέση επαφής, σύνδεση/αποσύνθεση
Εγγύηση 2 χρόνια
156,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of indicator lights | 3 |
---|---|
Colour lens | Other |
Type of lamp socket | LED |
With light source | Yes |
Rated operating voltage Ue | 12-12 V |
Voltage type | DC |
Type of electric connection | Other |
Construction type lens | Rectangular |
Type of lens | High |
Hole diameter | 14 mm |
---|---|
Width opening | 14.276 mm |
Height opening | 4.272 mm |
With front ring | No |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Other |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Estimated bulb life | 100000 h |
Έντυπα
14 έντυπα
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
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ