![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414931-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ Μονάδα κατάστασης και ελέγχου για επαφές και απομακρυσμένους διακόπτες
EMS CX3
Legrand
EMS CX³ Μονάδα κατάστασης και ελέγχου για επαφές και απομακρυσμένους διακόπτες
ΚΩΔ. 414931
EAN.
3414970805485
Τοποθετείται στα αριστερά του σχετικού προϊόντος και επιτρέπει την κατάσταση των επαφών 1 και 2 μονάδων έως 25A και των τηλεδιακοπτών 1 στοιχείου.
Εγγύηση 2 χρόνια
169,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 6 A |
Έντυπα
8 έντυπα
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
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ