Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

EMS CX³ Μονάδα εντολών 2 Ρελέ

EMS CX3 Legrand

EMS CX³ Μονάδα εντολών 2 Ρελέ

ΚΩΔ. 414932 EAN. 3414970805409

Η μονάδα εντολών EMS CX3 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο φορτίου ή του μοτέρ σε μικροαυτόματους και αυτόματους ισχύος.

Εγγύηση 2 χρόνια
183,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Other
Width in number of modular spacings 1
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 0
Max. switching power 1500 W
Suitable for C-load No
Max. number of switching contacts 2
Rated current 6 A
Rated operating voltage 12-250 V
Different phases connectable Yes
Power consumption 0.46 W
With bus connection Yes
Bus module detachable No
Modular expandability No
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

10 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
LE08383AC.pdf pdf (1.37 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02333EN-02.pdf pdf (2.05 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
414932.dwg dwg (0.13 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00350-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
1 έντυπο

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες