![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-048806-WEB-R.jpg)
Διπλής τεχνολογίας PIR + Αισθητήρας φωτισμού υπερήχων 360° Ø8m - IP20 - τοποθέτηση στην οροφή
MOTION SENSOR
Legrand
Διπλής τεχνολογίας PIR + Αισθητήρας φωτισμού υπερήχων 360° Ø8m - IP20 - τοποθέτηση στην οροφή
ΚΩΔ. 048806
EAN.
3245060488062
Ανεξάρτητοι αισθητήρες φωτισμού για γραφείο με φυσικό φως Ελέγχετε συνεχώς την παρουσία και το επίπεδο φυσικού φωτός για να βελτιστοποιήσετε τον έλεγχο φωτισμού Μπορεί να συσχετιστεί με ένα κουμπί για χειροκίνητο έλεγχο
Εγγύηση 2 χρόνια
129,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Presence detector |
---|---|
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 2.5 m |
Staircase light controller | No |
Bridging switch | Yes |
Max. reach sideways | 4 m |
Max. reach frontally | 6 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 59 min |
Detection angle horizontal | 0-360 ° |
Response value luminosity | 5-1275 lx |
Max. switching power | 2000 W |
Temperature | -5-45 °C |
Max. starting current | 8.5 A |
Substation input | Yes |
With alarm function | Yes |
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ