![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-310171-WEB-R1.jpg)
Daker DK Plus 2KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
DAKER DK+
Legrand
Daker DK Plus 2KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
ΚΩΔ. 310171
EAN.
3414970826930
UPS διπλής μετατροπής 19" τύπου Rack On-Line σχεδιασμένο για εξοπλισμό πληροφορικής, διακομιστές και δίκτυα φωνής/δεδομένων. Το Legrand Daker DK+ διαθέτει μετατρέψιμο πλαίσιο και οθόνη rack/tower.
Εγγύηση 2 χρόνια
2 324,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 176-280 V |
---|---|
Primary frequency | 47.5-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 228-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1800 W |
Output apparent power | 2000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 440 mm |
Width | 88 mm |
Depth | 600 mm |
Weight | 29.5 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
---|---|
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 91 % |
Efficiency in eco-mode | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | C14 |
Number of output connections C13 | 6 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Supply current | 13.6-13.6 A |
Sound level | 50 dB |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Whitepaper
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ