![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412181-WEB-PR.jpg)
CX3 with Netatmo μονάδα ελέγχου
CX3 WITH NETATMO
Legrand
CX3 with Netatmo μονάδα ελέγχου
ΚΩΔ. 412181
EAN.
3414971795600
Το βασικό kit εγκατάστασης για ηλεκτρικό πίνακα CX3 with Netatmo είναι ένα gateway που επιτρέπει την έναρξη μιας συνδεδεμένης εγκατάστασης with Netamo. Όλες τα επιμέρους προϊόντα "With Netatmo" μπορούν να συσχετιστούν με αυτό.
Εγγύηση 2 χρόνια
152,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Multiple interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2.5 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 240-240 V |
Voltage type | AC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 88.9 mm |
Depth | 67.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Supply current | 0.01-0.02 A |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Addressable | Yes |
Connected object | Yes |
Application store for download | Multistore |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα, μπορούν να διαμορφωθούν αποκλειστικά μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου Wi-Fi. Δεν μπορούν να έχουν δικτυακή πρόσβαση μέσω ενός δημόσιου δικτύου Wi-Fi (hot-spot) ή μέσω ενός δικτύου χωρίς κωδικό πρόσβασης (ανοιχτό δίκτυο) ή μέσω ενός εταιρικού δικτύου Wi-Fi όπου φιλτράρονται οι θύρες. Είναι συμβατές με τα πρότυπα Wi-Fi 802.11 b/g/n E77, εφόσον οι ρυθμίσεις έχουν γίνει με ασφάλεια WEP, WPA or WPA2 Personal.Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα είναι επίσης συμβατές με Wi-Fi 2,4 GHz και δεν μπορούν να συνδεθούν με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz.Διαβάστε περισσότερα
- Τα προϊόντα με κόκκινο ενδεικτικό δεν είναι ακόμα διαμορφωμένα στην εγκατάστασή σας. Ακολουθήστε ξανά τα ακόλουθα βήματα: - διακόψτε την παροχή ρεύματος με τον κεντρικό διακόπτη και περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα - επαναφέρετε το ρεύμα με τον γενικό διακόπτη - πιέστε το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master ή το μπουτόν ρύθμισης της βασικής μονάδας πίνακα μέχρι το ενδεικτικό να γίνει σύντομα πράσινο και έπειτα να σβήσει. - περιμένετε ώσπου το ενδεικτικό του συγκεκριμένου ενσύρματου προϊόντος να αλλάξει σε πράσινο σταθερά.Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control μπορεί να γίνει dowload από το Google Play . Από τον Μάιο 2020 κάποια μοντέλα smartphone δεν ειναι πλέον πιστοποιημένα από την Google και συνεπώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Google Mobile Services και συνεπώς ούτε το Google Play . Η εφαρμογή Home + Control χρησιμοποιεί ένα σετ από τις υπηρεσίες Google για να λειτουργήσει και συνεπώς δεν είναι συμβατή με κάποιο άλλο είδος εφαρμογών και υπηρεσιών . Τα μοντέλα για τα οποία η εφαρμογή μας δεν ειναι συμβατή είναι τα ακόλουθα : Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Διαβάστε περισσότερα
- Ελέγξτε την κατάσταση της εγκατάστασης της Somfy από την ειδική εφαρμογή της (Tahoma ή Connexoon Window).Εάν η εγκατάσταση είναι ορατή ως λειτουργική στην εφαρμογή της Somfy, προχωρήστε στην εφαρμογή Home + Control, όπως προτείνεται παρακάτω: Αποσυνδέστε το Somfy box μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control, "Manage my home" έπειτα "Somfy relay", "Remove". Συνδέστε ξανά το Somfy box στην ενότητα "Add a product" της εφαρμογής Home + Control, επιλέξτε "Somfy" και ακολουθείστε τις οδηγίες της εφαρμογής. Στην περίπτωση προβλήματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Somfy.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον χρονικό προγραμματισμό και να συμβουλευτείτε το σύνολο των θερμοκρασιών που απεικονίζονται στον πίνακα της εφαρμογής Home + Control. Όλες οι άλλες ενέργειες, όπως η αλλαγή του προγράμματος, πρέπει να εκτελούνται μέσα από την εφαρμογή Netatmo Energy.Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control σας επιτρέπει: να αυξάνετε ή να χαμηλώνετε την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας του θερμοστάτη ή των βαλβίδων καλοριφέρ να ενεργοποιείτε τις λειτουργίες Absent ή Frost Protection ή ακόμα και τον προγραμματισμό θέρμανσης να δημιουργείτε / επεξεργάζεστε τον χρονικό προγραμματισμό της θερμοκρασίας να ελέγχετε τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο να μετακινείτε τον θερμοστάτη ή/και τις βαλβίδες καλοριφέρ σε άλλο δωμάτιο να μετονομάσετε ένα προϊόν να αναζητήσετε τις τεχνικές πληροροφορίες ενός προϊόντος (επίπεδο μπαταρίας, κτλ)Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες του προϊόντος, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Netatmo Energy.Διαβάστε περισσότερα
- Για τον έλεγχο των συνδεδεμένων ρολών της Somfy μέσω της εφαρμογής Home + Control, πρέπει: να έχετε εγκαταστήσει συνδεδεμένα ρολά Somfy και ένα Tahoma ή Connexoon box να τα έχετε διαμορφώσει μέσω της ειδικής εφαρμογής της Somfy (Tahoma ή Connexoon Window). στη συνέχεια να τα προσθέσετε μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής Home + Control, ενότητα "Add a product", να επιλέξετε "Somfy connected roller shutters", και να συνεχίσετε τη διαμόρφωση, ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή.Διαβάστε περισσότερα