![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067962-WEB-F.jpg)
Celiane TM - πλακίδιο γενικών εντολών φωτισμού σε χρώμα Graphite.
CELIANE
Legrand
Celiane TM - πλακίδιο γενικών εντολών φωτισμού σε χρώμα Graphite.
ΚΩΔ. 067962
EAN.
3414970709523
Celiane™ - Μηχανισμοί και Πλακίδια Πλακίδιο για τους μηχανισμούς : αρ.καταλ. 0 670 01. αρ.καταλ. 0 670 31. Χρώμα : Graphite.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Other |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ