![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068311-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane TM - Πλακίδια 5απλού διακόπτη σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane TM - Πλακίδια 5απλού διακόπτη σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 068311
EAN.
3245060683115
Celiane™ - Πλακίδια Με μηχανισμούς: αρ.καταλ. 5 x 670 01 : πενταπλό αλλέ-ρετούρ αρ.καταλ. 5 x 670 02 : πενταπλό απλό διακόπτη αρ.καταλ. 5 x 670 31 : πενταπλό μπουτόν μεταγωγικό αρ.καταλ. 5 x 670 32 : πενταπλό μπουτόν
Εγγύηση 2 χρόνια
26,24 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22.25 mm |
Height | 47.8 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ