Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιo ρυθμιστή ανεμιστήρα titane

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιo ρυθμιστή ανεμιστήρα titane

ΚΩΔ. 068388 EAN. 3245060683887

Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ.καταλ. 670 88: ρυθμιστής για ανεμιστήρα

Εγγύηση 2 χρόνια
22,57 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης