Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane TM - πλακίδιο ρύθμισης ταχυτήτων ανεμιστήρα σε χρώμα Graphite.

CELIANE Legrand

Celiane TM - πλακίδιο ρύθμισης ταχυτήτων ανεμιστήρα σε χρώμα Graphite.

ΚΩΔ. 067907 EAN. 3414970709165

Celiane™ - Μηχανισμοί και Πλακίδια Πλακίδιο για τον μηχανισμο, αρ.καταλ. 0 670 88. Χρώμα : Graphite.

Εγγύηση 2 χρόνια
24,21 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Turn button
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
0064EX3-00.pdf pdf (0.34 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης