![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068431-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο πρίζας σούκο σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο πρίζας σούκο σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 068431
EAN.
3245060684310
Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 671 61 : πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες αρ.καταλ. 671 53 : πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες
Εγγύηση 2 χρόνια
3,82 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 24.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ