Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας 16 Α - 250 V Με ακροδέκτες έγχρωμης σήμανσης

CELIANE Legrand

Celiane™ πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας 16 Α - 250 V Με ακροδέκτες έγχρωμης σήμανσης

ΚΩΔ. 067153 EAN. 3245060671532

Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο Γίνεται πρίζα με καπάκι με τα πλακίδια αρ. καταλ. 681 40 (white) ή 684 40 (titanium). Γίνεται πρίζα με ενδεικτικό με τα πλακίδια αρ. καταλ. 681 45 (white) ή 684 45 (titanium) και led με αρ. καταλ. 67664.

Εγγύηση 2 χρόνια
8,86 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact Other
Number of active contacts (round) 1
Number of active contacts (flat) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 2
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Push-in clamp
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Module frame
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
With loop through function Yes
With on/off switch No
Rotated central insert No
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 38 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 33 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Cable nature for connection Rigid
Cable section 2.5-2.5 mm²
Cable support Other
Cover Other
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00534EN-03.pdf pdf (0.32 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-000706-B1 (0.24 Mo)