![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-068014-WEB-R.jpg)
Celiane™ πλακίδιο με θέση ετικέτας white
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο με θέση ετικέτας white
ΚΩΔ. 068014
EAN.
3245060680145
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 670 01 : αλλέ-ρετούρ 10ΑΧ με θέση ετικέτας αρ.καταλ. 670 31 : μπουτόν μεταγωγικό 6Α επιγραφής αρ.καταλ. 670 32 : μπουτόν 6Α επιγραφής
Εγγύηση 2 χρόνια
21,65 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ