![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067802-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Πλακίδιο IP44 για διπλή πρίζα για φωτισμό
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πλακίδιο IP44 για διπλή πρίζα για φωτισμό
ΚΩΔ. 067802
EAN.
3245060678029
Πλακίδιο IP44 για φωτισμό Για διπλή λειτουργία φωτισμού: διπλός αλλέ-ρετούρ 10ΑΧ, αρ.καταλ. 670 01 (x2) κομμυτατέρ αρ.καταλ. 670 02 (x2) διπλό μπουτόν 6Α αρ.καταλ. 670 31/32 (x2)
Εγγύηση 2 χρόνια
15,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 65.6 mm |
Height | 65.6 mm |
Depth | 11.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ