Celiane™ πλακίδιο για ρύθμιση φωτισμού και PLC σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για ρύθμιση φωτισμού και PLC σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 068375
EAN.
3245060683757
Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 670 85 : ρυθμιστή λαμπτήρων οικονομίας 300W αρ.καταλ. 670 87 : ρυθμιστή 400W all loads με δυνατότητα τηλεχειρισμού αρ.καταλ. 670 89 : μηχανισμό ελέγχου dimmer ράγας
Εγγύηση 2 χρόνια
21,96 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
With label area | Yes |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |