Celiane™ Μηχανισμός ελέγχου ρυθμιστών ράγας
CELIANE
Legrand
Celiane™ Μηχανισμός ελέγχου ρυθμιστών ράγας
ΚΩΔ. 067089
EAN.
3245060670894
Μηχανισμός ελέγχου ρυθμιστών ράγας Επιτρέπει τον έλεγχο των ρυθμιστών έντασης φωτισμού ράγας αρ. καταλ. 03660 / 71 Δέχεται τα πλακίδια αρ. καταλ. 68075 (white) ή 68375 (titanium).
Εγγύηση 2 χρόνια
184,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | Yes |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Nominal voltage | 27-27 V |
Frequency | 0-0 Hz |
Control voltage | 0-27 V |
Device width | 40.5 mm |
Device height | 50 mm |
Device depth | 40.2 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 34.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -5-45 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ