Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα πληροφορικής USB γραφίτης
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα πληροφορικής USB γραφίτης
ΚΩΔ. 067950
EAN.
3414970505774
Πλακίδιο Graphite Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 673 52 : πρίζα USB αρ.καταλ. 673 72 : πρίζα USB προκαλωδιωμένη
Εγγύηση 2 χρόνια
24,99 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ