![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067372-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ μηχανισμός για πρίζα πληροφορικής USB προκαλωδιωμένη
CELIANE
Legrand
Celiane™ μηχανισμός για πρίζα πληροφορικής USB προκαλωδιωμένη
ΚΩΔ. 067372
EAN.
3245060673727
Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με έξοδο USB (εκτυπωτής, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ψηφιακή κάμερα, camcorder). Προκαλωδιωμένη με καλώδιο 15 cm και φις θηλυκό για γρήγορη σύνδεση.
Εγγύηση 2 χρόνια
68,83 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45.05 mm |
Device height | 45.05 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ