![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068291-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο για πρίζα multimedia σε χρώμα white
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για πρίζα multimedia σε χρώμα white
ΚΩΔ. 068291
EAN.
3245060682910
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 673 96 : πρίζα απλή RJ45 κατ.6 STP για οικιακό δίκτυο Optimum
Εγγύηση 2 χρόνια
18,59 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | Yes |
With hinged lid | Yes |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ