Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο για πρίζα multimedia σε χρώμα graphite

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο για πρίζα multimedia σε χρώμα graphite

ΚΩΔ. 067990 EAN. 3414970618795

Πλακίδιο Graphite Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 673 96 : πρίζα απλή RJ45 κατ.6 STP για οικιακό δίκτυο Optimum

Εγγύηση 2 χρόνια
26,39 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label With indication plate
With imprint No
Mounting method Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Black
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 7 mm
Operating / setting temperature 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης