![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067816-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HDMI γραφίτης
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HDMI γραφίτης
ΚΩΔ. 067816
EAN.
3414970487377
Πλακίδιο graphite Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς : αρ.καταλ. 673 17 : πρίζα HDMI τύπου Α για σύνδεση αρ.καταλ. 673 77 : πρίζα HDMI τύπου Α προκαλωδιωμένη
Εγγύηση 2 χρόνια
22,03 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ