![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/065104-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο διακόπτη με φωτεινό δακτύλιο titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο διακόπτη με φωτεινό δακτύλιο titanium
ΚΩΔ. 065104
EAN.
3414970486820
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αλλέ-ρετούρ 10AX Soft με φωτεινό δαχτύλιο απλό 10ΑΧ Soft με φωτεινό δαχτύλιο μπουτόν μεταγωγικό Soft με φωτεινό δαχτύλιο
Εγγύηση 2 χρόνια
9,22 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 10.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ