Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο απλής πρίζας ηχείων σε χρώμα graphite

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο απλής πρίζας ηχείων σε χρώμα graphite

ΚΩΔ. 067813 EAN. 3414970487315

Πλακίδιο graphite Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ.καταλ. 673 11 : πρίζα ηχείων απλή

Εγγύηση 2 χρόνια
12,84 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Loudspeaker connection
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Anthracite
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης