Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου μηχανικού εξαερισμού σε χρώμα white

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου μηχανικού εξαερισμού σε χρώμα white

ΚΩΔ. 068061 EAN. 3245060680619

Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 670 01 : διακόπτη Α/Ρ ελέγχου εξαερισμού

Εγγύηση 2 χρόνια
5,15 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication Other
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 57.6 mm
Height 47.8 mm
Depth 8.2 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης