Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου φωτισμού White

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου φωτισμού White

ΚΩΔ. 068003 EAN. 3245060680039

Πλακίδιο Συνδυάζεται με: αλλέ-ρετούρ 10AX με ενδεικτικό Α/Ρ με ένδειξη κατάστασης χωρίς ουδέτερο μεσαίος αλλέ-ρετούρ φωτεινός μπουτόν μεταγωγικό Soft 6A φωτεινό μπουτόν ένδειξης κατάστασης διακόπτη τηλεχειρισμού αθόρυβο - 2000W

Εγγύηση 2 χρόνια
12,23 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 10.4 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης