![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068501-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου εισόδου σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου εισόδου σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 068501
EAN.
3245060685010
Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 675 41 : κουδούνι 230V με φωτεινή ένδειξη αρ.καταλ. 675 42 : κουδούνι 8-12V με φωτεινή ένδειξη
Εγγύηση 2 χρόνια
36,58 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "bell" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ