![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069125-WEB-R.jpg)
Celiane™ πλαίσιο Mirror Glass 4/5 στοιχείων Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλαίσιο Mirror Glass 4/5 στοιχείων Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
ΚΩΔ. 069125
EAN.
3245060691257
Πλαίσιο 4/5 στοιχείων Ειδικό πλαίσιο για : ρυθμιστή ισχύος 1000W προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου Wi-Fi Access point ραδιοφωνικό δέκτη RDS με οθόνη LCD πρίζα ξυρίσματος φωτιστικό ασφαλείας θυροτηλέφωνο Mirror Glass
Εγγύηση 2 χρόνια
279,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 5 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Glass |
Material quality | Glass |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Other |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 170 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 8.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ