![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068975-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλαίσιο Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 4/5 στοιχείων Tungsten
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλαίσιο Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 4/5 στοιχείων Tungsten
ΚΩΔ. 068975
EAN.
3414970449832
Πλαίσιο 4/5 στοιχείων Ειδικό πλαίσιο για:ρυθμιστή ισχύος 1000W,προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου,προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου PLC,Wi-Fi Access point,ραδιοφωνικό δέκτη RDS με οθόνη LCD ,πρίζα ξυρίσματος Tungsten
Εγγύηση 2 χρόνια
49,11 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 5 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Grey |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 161 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 8.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_701626
(0.91 Mo)
Πιστοποιητικό
ENEC-ENEC_1029
(0.84 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ