Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλαίσιο 2 x 2 θέσεων Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση Carbon

CELIANE Legrand

Celiane™ πλαίσιο 2 x 2 θέσεων Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση Carbon

ΚΩΔ. 068950 EAN. 3414970449719

Πλαίσιο 2 x 2 θέσεων Συνδυάζεται με τη βάση στήριξης αρ.καταλ. 802 64 Anodised Carbon

Εγγύηση 2 χρόνια
85,84 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 2
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 2
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Aluminium
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Black
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 175 mm
Height 159 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης