Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ μηχανισμος ρύθμισης ανεμιστήρες οροφής

CELIANE Legrand

Celiane™ μηχανισμος ρύθμισης ανεμιστήρες οροφής

ΚΩΔ. 067088 EAN. 3245060670887

Ρυθμιστής για ανεμιστήρες οροφής Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση ενός ανεμιστήρα οροφής 40 - 400 VA.

Εγγύηση 2 χρόνια
257,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element
Number of modules (module system) 2
App control via Bluetooth No
Serial dimmer No
Type of load Inductive load
Substation input No
Light value memory No
Applicable with button No
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Module frame
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK02
Nominal voltage 230-230 V
Frequency 50-60 Hz
Control voltage 230-230 V
Nominal power resistive load 40-400 W
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Stress test conformity (1000V) No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης