![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067621-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ μηχανισμοί ελέγχου ρολλών με δυνατότητα χειρισμού by pass
CELIANE
Legrand
Celiane™ μηχανισμοί ελέγχου ρολλών με δυνατότητα χειρισμού by pass
ΚΩΔ. 067621
EAN.
4010957676216
Προγραμματιζόμενος διακόπτης Για το προγραμματισμένο άνοιγμα ή κλείσιμο των ρολλών Δυνατότητα χειρισμού by pass Τροφοδοσία: 230 V~ - 50/60 Hz Ικανότητα διακοπής: 3 A - 250 V
Εγγύηση 2 χρόνια
298,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Other |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | Yes |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Other |
Connection type | Screwed terminal |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Rated current | 3 A |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Number of buttons | 3 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ