Lexic dimmer τηλεχειρισμού μέσω γραμμής BUS - λάμπα πυρακτώσεως/αλογόνου - DIN 6 στοιχείων
DIMMER
Legrand
Lexic dimmer τηλεχειρισμού μέσω γραμμής BUS - λάμπα πυρακτώσεως/αλογόνου - DIN 6 στοιχείων
ΚΩΔ. 003671
EAN.
3245060036713
Dimmer τηλεχειρισμού που ελέγχεται απευθείας ή εξ αποστάσεως (με διακόπτη και μείωση της φωτεινότητας) με μη φωτιζόμενα διπλά κουμπιά ή περιφερειακά του διαύλου (πρόγραμμα MOSAIC και πρόγραμμα CELIANE)
Εγγύηση 2 χρόνια
356,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
Serial dimmer | No |
Type of load | Universal |
Substation input | No |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 230-230 V |
Nominal power resistive load | 10-1000 W |
Device width | 108 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 48.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ