![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414929-LEGRAND-1000.jpg)
Βοηθητική μονάδα σηματοδότησης EMS CX ³ CA και SD
EMS CX3
Legrand
Βοηθητική μονάδα σηματοδότησης EMS CX ³ CA και SD
ΚΩΔ. 414929
EAN.
3414970805577
Σηματοδοτεί την κατάσταση της θέσης επαφής και το σφάλμα του σχετικού αρθρωτού προϊόντος. Μπορεί να τοποθετηθεί στα αριστερά των αρθρωτών συσκευών: MCCB, RCBO, διακόπτες αποσύνδεσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
86,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Other |
---|---|
Function | Auxiliary switch/fault-signal switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0 A |
---|---|
Rated voltage | 0 V |
Voltage type | DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 0 A |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ