![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037324-WEB-R.jpg)
Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 4 μπάρες/πόλο - έως 4000 A
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 4 μπάρες/πόλο - έως 4000 A
ΚΩΔ. 037324
EAN.
3245060373245
Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 4 μπάρες/πόλο - έως 4000 A- Για ίσια μπάρα
Εγγύηση 2 χρόνια
212,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1203 mm |
Suitable for enclosure building height | 2003 mm |
Suitable for enclosure building depth | 803 mm |
Width | 94 mm |
Height | 250 mm |
---|---|
Depth | 567 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ