Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 4 μπάρες/πόλο - μέχρι 4000 A

XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS Legrand

Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 4 μπάρες/πόλο - μέχρι 4000 A

ΚΩΔ. 037325 EAN. 3245060373252

Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 4 μπάρες/πόλο - μέχρι 4000 A- Για επίπεδη μπάρα

Εγγύηση 2 χρόνια
157,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Suitable for enclosure building width 1204 mm
Suitable for enclosure building height 2004 mm
Suitable for enclosure building depth 804 mm
Width 94 mm
Height 165 mm
Depth 567 mm
Material Other
Colour Other

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
04159802-B.pdf pdf (5.86 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες