![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088140-WEB-R.jpg)
Βάση κενή χωρίς πλαίσιο για χωνευτό ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων κάθετα ή 16 στοιχείων οριζόντια
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Βάση κενή χωρίς πλαίσιο για χωνευτό ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων κάθετα ή 16 στοιχείων οριζόντια
ΚΩΔ. 088140
EAN.
3414970756336
Η μονάδα πρόσβασης επιτρέπει μια τεχνική πρόσβαση στο δάπεδο (για συντήρηση, για παράδειγμα). Να συσχετιστεί με κάλυμμα + επένδυση χωνευτού κουτιού δαπέδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
225,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 219 mm |
Outer length | 264 mm |
Length built-in dimension | 265 mm |
Width built-in dimension | 220 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ